PUN-H-SF
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H-SF
PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
プラスチックチューブ
PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
8167916
GTIN 4052568623630
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PUN-H-PUN-H-DUO_JA.PDF
ロードしています..
外径
25 mm
内径
15.3 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 13 bar
周囲温度
-35 °C - 80 °C