比例圧力制御バルブ VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A

8168529

GTIN 4052568635497

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0.1 bar - 10 bar
入力圧力1
6 bar - 11 bar
標準公称流量(DIN 1343)
1250 l/min