フローセンサ SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187362
GTIN 4052568629588
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
流量範囲最終値
3000 l/min
作動流体
アルゴン - ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 - 二酸化炭素 - 窒素
作動圧力
16 bar
空気圧接続
バッテリーモジュール
8187362
GTIN 4052568629588