MS4-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS4-LR
MS4-LR-1/4-D6-E11
レギュレータ
MS4-LR-1/4-D6-E11
8190237
GTIN 4052568635503
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1800 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar