ソレノイドバルブ VUVS-L25-M32C-MD-N14-FN

8193001

GTIN 4052568642174

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
1000 l/min
エア接続ポート 1
NPT 1/4
空気圧作動ポート
NPT 1/4
操作方法
電動