ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-F8

8198530

GTIN 4052568655792

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 だぶダブルソレノイド 差動
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1800 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠