ソレノイドバルブ VSVA-B-T22C-MZD-D1-F8

8198552

GTIN 4052568656010

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x2/2 シングルソレノイド、クローズド
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1700 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠