ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-D1-F8

8198573

GTIN 4052568656225

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1300 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠