ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZD-D2-F8

8198606

GTIN 4052568656485

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
3100 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ2, ISO 5599-1準拠