比例圧力制御バルブ VPPE-3-1-1/4-10-005-E1T-F1A

8202570

GTIN 4052568779566

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/4
制御圧力範囲
0.1 bar - 10 bar
入力圧力1
6 bar - 11 bar
標準公称流量(DIN 1343)
2300 l/min