MS6-LRPB
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
マニホールドアセンブリ MS-LRPB用精密レギュレータ
MS6-LRPB
MS6-LRPB-1/2-PE10-VS
精密レギュレータ
MS6-LRPB-1/2-PE10-VS
8203863
GTIN 4052568649319
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
9000 l/min
制御圧力範囲
0.1 bar - 10 bar
最大圧力ヒステリシス
0.05 bar