PUN-H, PUN-H-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN-H-6X1-RT-25
チューブ
PUN-H-6X1-RT-25
8204446
GTIN 4052568650971
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PUN-H-PUN-H-DUO_JA.PDF
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
6 mm
内径
4 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C