OGVN
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVN
OGVN-52-A-U-G18-F
+2
真空パッド
OGVN-52-A-U-G18-F
8204832
GTIN 4052568929947
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVN_JA.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
52 mm
サクションカップ形状
丸型ベローズ 1.5倍
公称使用圧力における保持力
90 N
サクションカップ材質
PUR