PUN-H, PUN-H-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN-H-4X0,75-SW-25
チューブ
PUN-H-4X0,75-SW-25
8205515
GTIN 4052568651046
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PUN-H-PUN-H-DUO_JA.PDF
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
4 mm
内径
2.6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C