HPSX
ホーム
製品
グリッパ
ベローグリッパ
HPSX
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
+2
ソフトグリッパ
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
8207889
GTIN 4052568782788
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HPSX_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
サイズ
70
ワーキングストローク
20 mm - 90 mm
最小把持径
55 mm
最大把持径
80 mm
トータル把持力
10 N