ソフトグリッパ HPSX

HPSXソフトグリッパは分岐モジュールが柔らかいため、果物や高級品などのデリケートな対象物を優しくつかむために特別に設計されており、 さまざまな形状に柔軟に対応します。 このグリッパは食品・包装業界をはじめ、繊細で形状の異なる物体を安全に取り扱う必要のあるその他の分野で使用されています。
  • 欧州規則(EC) No.1935/2004に従い、食品との直接接触に適しています。
  • 偏向フィンガによりデリケートなワークを優しくつかむ
  • すっきりとしたデザインとシンプルな設置により、機械の停止時間,メンテナンス,清掃作業を削減
  • さまざまなサイズとグリッパフィンガ数で構成するフレキシブルグリッパ
  • 協働: 偏向デザインによりコボットや産業用ロボットでの使用に適しています。
  • ISO規格準拠のインタフェースISO50と定義された位置決めにより、簡単で素早い取付が可能
  • 個々の部品で提供され、素早く簡単に組み立てられる
  • 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能
  • 食品規格に準拠した素材(FDA)とIP69K認証による食品安全性