HPSX
ホーム
製品
グリッパ
ベローグリッパ
HPSX
HPSX-100-2-S-40-BU-RA50
ソフトグリッパ
HPSX-100-2-S-40-BU-RA50
8207891
GTIN 4052568799595
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HPSX_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
サイズ
100
ワーキングストローク
30 mm - 125 mm
最小把持径
80 mm
最大把持径
110 mm
トータル把持力
15 N