OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-45-G-N-RA
+2
真空パッド
OGVM-45-G-N-RA
8213224
GTIN 4052568790523
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
45 mm
サクションカップ形状
丸, ベル型
公称使用圧力における保持力
77 N
サクションカップ材質
NBR