OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-60-G-N-RA
+2
真空パッド
OGVM-60-G-N-RA
8213225
GTIN 4052568790530
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
60 mm
サクションカップ形状
丸, ベル型
公称使用圧力における保持力
143 N
サクションカップ材質
NBR