OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-80-G-N-RA
+2
真空パッド
OGVM-80-G-N-RA
8213226
GTIN 4052568790547
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
80 mm
サクションカップ形状
丸, ベル型
公称使用圧力における保持力
220 N
サクションカップ材質
NBR