OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-20-A-N-RA
+2
真空パッド
OGVM-20-A-N-RA
8213231
GTIN 4052568790554
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
20 mm
サクションカップ形状
丸型ベローズ 1.5倍
公称使用圧力における保持力
15 N
サクションカップ材質
NBR