DGRC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DGRC
DGRC-GF-12-30-PA
ガイド付シリンダ
DGRC-GF-12-30-PA
8218185
GTIN 4052568770846
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGRC_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
68 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用