ガイド付シリンダ DGRC-GF-16-100-PA

8218197

GTIN 4052568770969

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用