DGRC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DGRC
DGRC-GF-32-20-PA
ガイド付シリンダ
DGRC-GF-32-20-PA
8218212
GTIN 4052568771119
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGRC_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
482 N
ストローク
20 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用