DGRC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DGRC
DGRC-GF-40-80-PA
ガイド付シリンダ
DGRC-GF-40-80-PA
8218221
GTIN 4052568771201
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGRC_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
80 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用