近接センサ SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12

8222734

GTIN 4052568769932

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
作動電圧範囲 DC
10 V - 30 V
スイッチエレメント機能
ノーマルオープン/ノーマルクローズ切替式
スイッチング出力
PNP/NPN 切換可