T溝シリンダスイッチ
ホーム
製品
センサ
シリンダスイッチ
T溝シリンダスイッチ
SDBT-MSX
近接センサ SDBT-MSX
電子式近接センサ, 溝上部から装着可能, 簡単, 迅速, 安全, コミッショニング・微調整・再調整不要:オートティーチング, プログラミング可能
測定原理:磁気ホール正確なボールベアリングガイド
Auto Teach-in:システム起動時にスイッチングポイントを自動学習
プログラム可能:PNP/NPN, NO/NC, スイッチングウィンドウ幅 2~15 mm
上方から溝に設置可能, ねじ止め
LED ステータス表示
ケーブル長 さ:0.3~5 m
Downloads
SDBT-MSX_JA.PDF
Links
アプリケーション