MS6-LR-...-WR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS6-LR-...-WR
MS6-LR-1/2-D7-PAGN-AS-WR
レギュレータ
MS6-LR-1/2-D7-PAGN-AS-WR
8229706
GTIN 4052568784256
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS6-LR-IN_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
5500 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar