MS6-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS6-LR
MS6-LR-AGF-D6
レギュレータ
MS6-LR-AGF-D6
8232997
GTIN 4052568782566
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1
標準公称流量(DIN 1343)
6500 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar