MS6N-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS6N-LR
MS6N-LR-AQS-D6
レギュレータ
MS6N-LR-AQS-D6
8233004
GTIN 4052568778705
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS6N-LR_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
NPT 3/4
標準公称流量(DIN 1343)
6500 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar