ターンアクチュエータ DFPD-E-N-185-RP-90-RD-F0710

8254875

GTIN 4052568815677

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
187.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F0710
シャフトコネクタ
T22