ロータリアクチュエータ DFPD-E

DFPD-Eは、コンパクトなデザイン、空気消費量の削減、統合における最大の柔軟性を備えた標準用途向けの効率的なロータリアクチュエータです。
  • エネルギー効率を向上させるために、20 %まで空気消費を削減
  • コンパクトで軽量な設計
  • 標準的なアプリケーション向けに最適化
  • 精密な動きを実現する信頼性の高いラック&ピニオン技術
  • 柔軟な取付けオプションおよび様々なサイズが利用可能
  • 作動圧力は8barまで、多用途な使用シナリオに対応