ターンアクチュエータ DFPD-E-N-55-RP-90-RS60-F0507

8254910

GTIN 4052568811860

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
38 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F0507
シャフトコネクタ
T14