ホーム
ブログ
梱包
高サイクルタイム、製品の同期輸送と梱包、正確でスムーズな移動シーケンス、充填時の正確な計量。これらはお客様がFestoの協力のもとに実現した梱包プロセスの要件のほんの一部です。
実践
丁寧に梱包
ECONO-PAK社のサーボ制御式水平式箱詰め機HK-Sは靴磨き用クリームが充填されている、傷に敏感なチューブを優しく効率的に厚紙製のパッケージに入れます。FestoのMulti Carrier System(MCS)は自由に構成できるフレキシブルなシステムで製品と厚紙製のパッケージの搬送路を完全に同期させ、高い処理能力で信頼性の高いパッケージングを実現します。
デジタル式空気圧システムで正確に分注
コーヒーの粉, 砂糖, 医薬品など、現在ではほとんどのものが小さくて低価格な小袋に入っています。Bosch Packaging Technologyの新しいフレキシブルなSigpack VPFフラットバッグマシンは適切なパッケージングと正確な混合比率を保証します。世界初の自由に拡張可能な小袋用機械であるこのマシンはFesto Motion Terminalのデジタル式空気圧システムで新たに得られるフレキシビリティを活用しています。
安定性 - IO-Linkによる充填と包装
Doypack®のブランドは50年以上にわたって実用的なスタンドアップバッグを代表する存在です。この特許はメカトロニクスとIndustry 4.0を念頭に充填・包装機のたゆまぬ開発を続けたフランスの企業、Thimonnier社が有しています。Festoの空気圧および電気オートメーション技術はこのための確固たる基盤を提供します。
ピッキング, パッキング, パレタイジング
「Festoの受注設計のコンセプトは多くの包装機メーカーとは一線を画しています。」(Transnova Ruf社の部長代理であるMichael Ruf) 最先端のロボットや制御技術に加えて同社はFestoの空気圧オートメーション技術, 特にバルブターミナルのプロポーショナルテクノロジーを活用しています。
搬送トラック上のカラフルな組み合わせ
今日は数千本の香水瓶、明日は数本のクリームチューブ, 明後日はバッチサイズ1というように、全てを1つの同じシステムで充填・包装します。これがどのように行われるのかを示すのがMulti Carrier SystemMCS®です。これはFestoとSiemens社の共同プロジェクトとしてOptima社の充填・包装機に実装されています。
もっとスペースを!
イタリアの包装機メーカーであるCama社の「画期的な世代の機械」により消費者向けパッケージ商品や医薬品のメーカーは工場内の空間を全く新しい感覚で体験しています。Cama社の新型機はCPX-MPAというバルブターミナルのコンセプトにより占有スペースが3分の1少なくなります。