ホーム
ブログ
標準コンポーネント
Festoの標準コンポーネントは、LHC粒子加速器や超高速自動ボタンホールマシンなどの特殊な環境でも、さまざまな方法で使用できます。
実践
規格化でフレキシブルに対応
回路基板でより多くの性能をより小さな領域に詰め込むことが可能であるのと同様に、コネクタ開発者はより軽量かつより小さなコネクタでより多くの電力に対応し、接点をより密集させて収納することに取り組んでいます。品質とフレキシビリティを確保するために、イギリスのファミリー企業Harwin plc社はサーボプレスキットYJKPとコンパクトなハンドリングシステムYXMxを使用したFestoのオートメーションを活用しています。
地下100メートル
素粒子物理学の最大の研究機関であるCERNでは何千人もの科学者がこれまで解明されていなかった物理学の謎を解き明かしています。オートメーション技術をインテリジェントかつフレキシブルに活用することで科学研究を効果的にサポートします。FestoのバルブターミナルVTSAはCompact Muon Solenoid(コンパクトミューオンソレノイド)」検出器(CMS)における内部実験や空洞内の空気の分析プロセスを制御しています。
確実な接続
ボタンホールは機能面でも外観でも同じように複数のテキスタイルを繋げる役割を果たしています。しかしテキスタイルの製造過程ではボタンホール作成に割ける時間はほとんどありません。Dürkopp Adler社の新しい自動アイレットボタンホーラ581は限界速度での作業を可能にしています。コンパクトなFestoのソレノイドバルブVUVGを使うことでボタンホール1つにかかる時間は4秒足らずです。
正確なコーナリング
車の駐車センサからスマートフォン, 電動歯ブラシまで敏感な電子部品は望ましくない影響から保護する必要があります。これを保証するのが特殊な成形樹脂です。bdtronic社のデスクトップシステムmini-disはFestoのコンパクトなハンドリングシステムYXMxにより、最小のスペースで高精度の分注プロセスを可能にします。
大量のシリンダの組み合わせ
現在、オートメーション技術は非常に高いレベルにありますがプロセスをさらに良くする可能性は常にあります。板金用スタッキングシステムの例は空気圧シリンダとバルブの小さな革新がいかに安全性と効率の向上に向けた大きな一歩となるかを示しています。