パイロットプロジェクトや共同開発において、私たちはスタートアップ企業、産業界のパートナー、大学と協力し、具体的な イノベーション分野 および関連する テクノロジー分野において、協力しています。 皆様の強みを発揮してください。私たちは卓越した研究開発、産業工学、スケールアップ、そして顧客基盤を提供します。

利点の一覧:

  • 共同パイロットプロジェクト
  • 明確な担当者および意思決定
  • 経験豊富なオープンイノベーションチームと公正な条件
  • Festoの研究開発チームおよびイノベーションネットワークへのアクセス


これらのイノベーション分野において、スタートアップ企業を募集しています。 これに対応するアプリケーション、ソフトウェア、またはテクノロジーをお持ちですか?

スマートでAI対応

スマートかつAI対応:オープンで標準準拠のデータ、デジタルツイン、そしてデバイス上のインテリジェンス

インテリジェントでオープン、かつAI対応のコンポーネントを活用し、自動化を次のレベルへと引き上げましょう。 ライブ機器データ、標準化されたインターフェース、デジタルツイン、およびソフトウェア定義機能を組み合わせることで――その際、データの完全な主権を保証しつつ――あらゆるシステムへのコンポーネントのシームレスな統合と、プラントの迅速な最適化を実現します。 協力して、設備をより適応性が高く、将来を見据えた、そしてスマートなものにしていきましょう。

スマートでAI対応:オープンで規格ベースのデータ、デジタルツイン、そしてデバイス上のインテリジェンス

ぜひご支援をお願いします:

知覚、状態監視、産業用AI:エッジからクラウドまで、堅牢かつ確実に機能する産業用AI

  • 予兆AI(残寿命、アノーマリ検出)
  • コンピュータビジョンと多様な知覚
  • 組み込み/エッジAIフレームワーク(テストと認証)

産業用ネットワークと同期:産業グレードのワイヤレス接続

  • 産業向け5G-/6G‑ネットワーク
  • Wi-Fi/IoTコネクティビティ

高度なアクチュエータテクノロジー:新しいドライブとエネルギーコンセプト

  • 電動テクノロジー
  • 先進的なドライブコンセプト(SMA、HASEL、ソフトアクチュエータ)
  • エネルギー管理と発電

閉ループ制御テクノロジーおよび機能開発:
インテリジェントなパラメータ設定によるより迅速な コミッショニング

  • システム識別
  • 自動車‑チューニング‑方法

まずはバーチャルで

まずは仮想空間で:実物が生まれる前に、モデリング、シミュレーション、検証を行う

私たちと共に、オートメーションの未来を形作りましょう。実物ができる前から、デジタルで設計、テスト、最適化される製品です。 バーチャル開発、AIを活用した構成設計、そして高品質なデジタルツインを活用することで、リスクを低減し、開発を加速させ、「first‑time‑right」の実現を可能にします。

以下のテクノロジー分野で協力し、未来の工場に向けた、より高速で、よりスマートで、シームレスなソリューションを創り出しましょう。

まずは仮想空間で:実物が生まれる前に、モデリング、シミュレーション、検証を行う

ぜひご支援をお願いします:

デジタルツインとSemantic Data Models:エンジニアリング‑ およびコミッショニングプロセスにまたがるシームレスな連携。

  • デジタルツインと産業用メタバースコネクタ
  • バーチャルコミッショニング
  • エンジニアリングおよびサービス向けVR/AR統合

フィジカルAIとマルチエージェントオーケストレーション:自律システムの計画と調整

  • マルチエージェントのオーケストレーション‑役割と能力
  • AI‑に基づく運動計画(強化学習、Sim2Real)

制御ランタイムとエコシステム:最新の自動化に向けたスケーラブルでポータブル性の高いランタイム

  • PLC‑ランタイムとソフトウェア‑PLC(PLC、エッジ、クラウド)
  • モーション制御ランタイム(CAM、協調動作)

エンジニアリングエクスペエリエンスとAI‑Co‑Pilots:エンジニアリング‑ワークフローのためのインテリジェントアシスタント

  • AI‑Co-pilotsとコード生成(LLM、RAG、形式検証)
  • ツールチェーン‑統合(Model Context Protocol、API)

数分で準備完了

数分で準備完了:専門知識不要の設定と真のプラグ&プレイソリューション‑と‑プロデュース

簡単な自動化を実現 — 機械は自動的に設定され、コンポーネントは自動的に識別されるため、新しい設備は数日ではなく数分で稼働可能になります。 専門知識が一切不要で、簡単なパラメータ設定と自動設定プロトコルにより、複雑さを解消し、立ち上げを迅速化します。 協力して、Plug‑and‑Produceを形にし、産業オートメーションをより迅速に、より簡単に、そして誰もが利用しやすいものにしていきましょう。

数分で準備完了:専門知識不要の設定と真のプラグ&プレイソリューション‑と‑プロデュース

ぜひご支援をお願いします:

産業用ネットワークと同期:産業グレードのワイヤレス接続

  • 産業向け5G-/6G‑ネットワーク
  • Wi-Fi/IoTコネクティビティ

制御ランタイムとエコシステム:最新の自動化に向けたスケーラブルでポータブル性の高いランタイム

  • PLC‑ランタイムとソフトウェア‑PLC(PLC、エッジ、クラウド)
  • モーション制御ランタイム(CAM、協調動作)

デジタルツインとSemantic Data Models:エンジニアリングおよびコミッショニングプロセスにまたがるシームレスな連携

  • デジタルツインと産業用メタバースコネクタ
  • バーチャルコミッショニング
  • エンジニアリングおよびサービス向けVR/AR統合

エンジニアリングエクスペエリエンスとAI‑Co‑Pilots:エンジニアリング‑ワークフローのためのインテリジェントアシスタント

  • AI‑Co-pilotsとコード生成(LLM、RAG、形式検証)
  • ツールチェーン‑統合(Model Context Protocol、API)

閉ループ制御テクノロジーおよび機能開発:
インテリジェントなパラメータ設定によるより迅速な コミッショニング

  • システム識別
  • 自動車‑チューニング‑方法

シームレスで自律的

シームレスで自律的:システム内でシームレスに連携するコンポーネント

自律型オートメーションの次の段階を共に築きましょう――シームレスに連携し、インテリジェントな判断を下し、即座に適応する機械を。 連携したシステム、統一されたデータ、そして自己最適化型の制御ループにより、設備全体の効率を向上させ、エネルギー消費を削減し、変更やメンテナンス時の複雑さを軽減します。 私たちと共に、運用を確実に維持するオープンでベンダー中立なソリューションを開発しましょう。先を見据え、柔軟性があり、今後のあらゆる変化に対応できるソリューションです。

シームレスで自律的:システム内でシームレスに連携するコンポーネント

ぜひご支援をお願いします:

センシングと変換テクノロジー:次世代の産業用センサコンセプト

  • 光学/フォトニクスセンシング
  • MEMSベースのセンサテクノロジー
  • 量子テクノロジーに着想を得たセンサのコンセプト

閉ループ制御テクノロジーと機能開発:インテリジェントなパラメータ設定による迅速な立ち上げ

  • システム識別
  • 自動車チューニング方式

検知、状態監視、産業用AI:エッジからクラウドまで、堅牢かつ確実に機能する産業用AI

  • 予兆AI(残寿命、アノーマリ検出)
  • コンピュータビジョンと多様な知覚
  • 組み込み/エッジAIフレームワーク(テストと認証)

制御ランタイムとエコシステム:最新の自動化に向けたスケーラブルでポータブル性の高いランタイム

  • PLCランタイムとソフトPLC(PLC、エッジ、クラウド)
  • モーション制御ランタイム(CAM、協調動作)

産業用ネットワークと同期:産業グレードのワイヤレス接続

  • 産業用5G-/6Gネットワーク
  • Wi-Fi/IoTコネクティビティ

フィジカルAIとマルチエージェントオーケストレーション:自律システムの計画と調整

  • マルチエージェントのタスクと能力のオーケストレーション
  • AIベースのモーションプランニング(強化学習、Sim2Real)

効率的なメカトロニクスモーションソリューション

効率的なメカトロニクスモーションソリューション:設計から運用までを最適化

次世代の高性能モーション‑システムを設計しましょう。センサ、制御、メカニズムが事前に統合されており、すぐに使用可能です。 最適化されたサイクル、インテリジェントな機能統合、および事前検証済みのモーション機能により、エネルギー消費と複雑さを低減し、開発期間を短縮します。 より高速で、効率的かつシームレスに機能するモーションシステムを開発するために、共に協力しましょう。

効率的なメカトロニクスモーションソリューション:設計から運用までを最適化

ぜひご支援をお願いします:

高度なアクチュエータテクノロジー:新しいドライブとエネルギーのコンセプトと流体ソリューション

  • 電動テクノロジー
  • 先進的な流体工学とマイクロ流体工学
  • 先進的なドライブコンセプト(SMA、HASEL、ソフトアクチュエータ)
  • 材料と製造テクノロジー
  • エネルギー管理と発電

制御ランタイムとエコシステム:最新の自動化に向けたスケーラブルでポータブル性の高いランタイム

  • PLCランタイムとソフトPLC(PLC、エッジ、クラウド)
  • モーション制御ランタイム(CAM、協調動作)

リソースとコスト効率の高い自動化

リソース‑ とコスト効率の高い自動化:より少ないエネルギーと材料でより多くの成果を – デザインによる循環型アプローチ
インテリジェントな設計、循環型資材フロー、そしてエネルギーと資源を節約する最適なソリューションを通じて、より少ないリソースでより大きな成果を生み出す自動化を共に開発しましょう。 持続可能な開発とスマートな機能統合を組み合わせることで、廃棄物を削減し、効率を高め、お客様がESG‑ および業績目標の達成を支援します。その際、品質を一切妥協することはありません。

リソースとコスト効率の高いオートメーション:より少ないエネルギーと材料でより多くの成果を―デザインによる循環

ぜひご支援をお願いします:

検知、状態監視、産業用AI:エッジからクラウドまで、堅牢かつ確実に機能する産業用AI

  • 予兆AI(残寿命、アノーマリ検出)
  • コンピュータビジョンと多様な知覚
  • 組み込み/エッジAIフレームワーク(テストと認証)

閉ループ制御テクノロジーと機能開発:インテリジェントなパラメータ設定による迅速な立ち上げ

  • システム識別
  • オートチューニングの手法

高度なアクチュエータテクノロジー:新しいドライブとエネルギーコンセプト

  • 電動テクノロジー
  • 先進的なドライブコンセプト(SMA、HASEL、ソフトアクチュエータ)
  • 材料と製造テクノロジー
  • エネルギー管理と発電 フィジカルAIとマルチエージェントオーケストレーション:

自律システムの計画と調整。

  • マルチエージェントのタスクと能力のオーケストレーション
  • AIベースのモーションプランニング(強化学習、Sim2Real)

デジタルツインとSemantic Data Models:エンジニアリングおよびコミッショニングプロセスにまたがるシームレスな連携

  • デジタルツインと産業用メタバースコネクタ
  • バーチャルコミッショニング
  • エンジニアリングおよびサービス向けVR/AR統合

ライフサイエンスとバイオテクノロジーが実現する

ライフサイエンス ライフサイエンスとバイオテクノロジーを実現: ライフサイエンス およびバイオプロセス向けのフレキシブルでコンプライアンスに準拠したオートメーションソリューション
ライフサイエンス‑ およびバイオテクノロジーの‑プロセスにおいて、研究室から生産現場までシームレスに拡張可能な自動化を実現します。 モジュール式プラットフォーム、事前構成済みのリアクターモジュール、および規制に準拠した制御アーキテクチャにより、統合にかかる労力を削減し、柔軟な開発を支援するとともに、汚染リスクを最小限に抑えます。 信頼性が高く、モジュール式で、迅速なスケールアップに対応したシステムを通じて、バイオプロセステクノロジーの革新を共に加速させましょう。

ライフサイエンス ライフサイエンスとバイオテクノロジーを実現: ライフサイエンス およびバイオプロセス向けのフレキシブルでコンプライアンスに準拠したオートメーションソリューション

ぜひご支援をお願いします:

センシングと変換テクノロジー:次世代の産業用センサコンセプト

  • 光学/フォトニクスセンシング
  • MEMSベースのセンサテクノロジー
  • 量子テクノロジーに着想を得たセンサのコンセプト、閉ループ制御テクノロジーおよび機能開発:

インテリジェントなパラメータ設定によるより迅速な コミッショニング

  • システム識別
  • 自動車チューニング方式

高度なアクチュエータテクノロジー:新しいドライブとエネルギーのコンセプトと流体ソリューション

  • 先進的な流体工学とマイクロ流体工学
  • 先進的なドライブコンセプト(SMA、HASEL、ソフトアクチュエータ)
  • 材料と製造テクノロジー

あなたのスタートアップは自動化における次のスケールアップの課題に直面しており、どこから手をつければいいか全く見当がつかない状態ですか? 私たちはあなたをしっかりとサポートします。これまで数多くのスタートアップの事業拡大を支援してきた実績があります。

利点の一覧:

  • 専任の担当者がきめ細やかなアドバイスを提供します
  • Festoの製品ラインナップへのアクセス
  • パートナーネットワークへのアクセス
  • Festoエクスペリエンスセンターでのプロトタイピング
  • 迅速な意思決定プロセスと対等なパートナー

Festoのパートナーとエコシステム

UnternehmerTUMエコシステム

「ヨーロッパを代表するスタートアップハブ」として評価されているUnternehmerTUMのエコシステムにおいて、私たちはFestoのユースケースと最先端のディープテックチームを結びつけ、概念実証(PoC)から量産化に至るまでを支援しています。 これにより、イノベーションへの早期アクセスを確保し、開発期間を短縮し、お客様に明確な付加価値を提供します。

MassRobotics

ボストンにあるMassRobotics(世界でも最も影響力のあるロボット工学イノベーションプラットフォームの一つ)と提携し、ロボット工学スタートアップ、産業パートナー、研究機関、投資家を効果的に結びつけるエコシステムと協力しています。 このネットワークは世界のロボット工学および自動化コミュニティにおける主要な拠点の一つであり、最新のテクノロジー、人材、パイロットプロジェクトへの迅速なアクセスを可能にしています。

NXTGN

NXTGNはBaden-Württemberg発のイノベーションプラットフォームであり、ディープテック系スタートアップ、研究機関、企業をつなぐ役割を果たしています。 同社はスタートアップ企業の設立を支援し、テクノロジー移転を促進するとともに、スタートアップと中小企業との連携を推進しています。 その目的は拡張性のあるテクノロジー主導のイノベーションを加速させることである。

startup2mittelstand

企業プロセスの効率化とデジタル化に重点を置き、他の中堅企業と連携して、購買や人事、さらには自社工場など、さまざまな分野におけるスマートなソリューションを模索しています。

その他のテクノロジー特化型パートナーおよびエコシステム は各研究分野または「Future Concepts」でご覧いただけます。

Festoまでお問い合わせください

御社のテクノロジーやソリューションの概要、その成熟度、および主要な検証結果について簡潔にご説明ください。 御社のアプローチがイノベーションやテクノロジーの分野においてどのような付加価値をもたらすか、またFestoとの共同パイロットプロジェクトや提携がどのような形になるかについてご説明いたします:start-up@festo.com

そうすることで、協力関係を築くための最適な第一歩を素早く踏み出すことができます。