シミュレーション用の FluidSIM

FluidSIM は25 年以上にわたり、空気圧, 油圧, 電気工学における回路図の作成とシミュレーションを行う世界をリードするシミュレーションソフトウェアです。FluidSIM を使用すると、回路を設計し、シミュレーションを通じて回路に命を吹き込み、インタラクションを通じて回路を最適化することで、貴重な技術スキルを習得できます。制御とプロセスの シミュレーション はエラーの防止と効率と品質の向上を保証する業界標準として長年使用されてきました。

FluidSIMはエキスパートシステムイノベーション賞, Worlddidacアワード, ドイツの教育ソフトウェア賞など、すでにいくつかの賞を受賞しています。1995年以来、世界中で30万以上のインストール実績があるFluidSIMはメカトロニクストレーニングの分野では最も成功したソフトウェアパッケージの1つです。

FluidSIM の利点の概要

  • 回路の便利な作成とそのインタラクティブなシミュレーション
  • Festo Didactic 学習システムに合わせたコンテンツ
  • リアルタイムのシミュレーションを通じて技術構造の変更の影響を学習し、その直接の結果を観察します。
  • 空圧, 油圧, 電気, 電子, デジタルコンポーネントを含む広範なライブラリ
  • リアルとバーチャルの測定装置
  • エラー発見および回避スキルを開発するためのエラーモデル
  • 素早い学習準備と個別学習


FluidSIM の学習目標

FluidSIM を使用すると、学習者は実践的な方法で自動化エンジニアリング スキルを開発し、複雑なタスクに取り組むことができます。FluidSIM の学習目標には次のものが含まれます。

  • 回路図の作成
  • エラーの特定と回避
  • インタラクティブなシミュレーションによるソリューション回路図の最適化
  • ソリューション開発の理解
  • リアルタイムのシミュレーションを通じて影響を観察する

FluidSIM の使用方法のバリエーション

FluidSIM はさまざまなバリエーションで使用できます。ライセンスに応じて、ユーザーは Windows バージョン、ウェブ版、およびデジタル学習ポータル Festo LX への FluidSIM の統合にアクセスできます。

FluidSIMウェブ版

FluidSIMのウェブ版はデバイスに依存しません。 つまり、いつでも、どこでも、どんなデバイス(iPadなど)からも利用可能です。 ウェブ版では最も重要で使用頻度の高い機能を含め、ウィンドウズ版の約80%の機能が利用できます。 常に開発が続けられ、ウェブでしか利用できない追加機能も提供されています。

FluidSIMウェブ版へ

FluidSIM Windows版

Windows版にはFluidSIMのすべての機能とコンテンツが含まれています。 このバージョンはWindowsオペレーティングシステムを搭載したデバイスでのみ実行可能です。 このバージョンはオフラインでも使用可能です。

FluidSIM Windows 版へ

Festo LXにおけるFluidSIMの統合

FluidSIMをFesto LXに統合することで、トレーナーが直接Festo LXでシミュレーションタスクを作成し、生徒がそれを実行しシミュレーションすることができます。 ユーザーは2つのプログラムを切り替える必要がなくなった。

Festo LXへ

アプリケーションに適切な FluidSIM ライセンス

FluidSIM の使用にはさまざまなライセンス モデルが利用可能です。FluidSIM でどのテクノロジーをトレーニングするかに応じて、FluidSIM 空気圧工学、FluidSIM 油圧工学、および FluidSIM 電気工学が区別されます。3 つのテクノロジーをすべて組み合わせて使用するオプションもあります。

FluidSIM 365 を使用すると、選択したテクノロジーへの期間限定 (1 年、3 年、または 5 年) のアクセスが得られ、ウェブ版および Windows バージョンだけでなく、デジタル学習ポータル Festo LX 内でも使用できます。

FluidSIM 365 30 を何日間でも無料でお試しいただけます。

今すぐ30日間の試用版に登録し、FluidSIMの強力な機能を実際に体験してください。

その仕組み:

  • 下記の "Test free of charge "をクリックしてFesto AppWorldにアクセスしてください。
  • FluidSIMトライアルライセンスのリクエスト
  • 登録を開始するか既存のアカウントでログイン
  • 受け取ったチケットIDをApp Worldのアカウントにコピーします。
  • ブラウザで FluidSIM (fluidsim.festo.com) を開きます。
  • fluidsim.festo.com "のログインフィールドにApp WorldアカウントのチケットIDを入力すれば準備完了です!
無料テスト

FluidSIMの機能と内容

FluidSIM は教師と学習者に、FluidSIM での作業と学習をより簡単に、より的を絞ったものにする多数の機能とコンテンツを提供します。

幅広いコンポーネントライブラリへのアクセス

FluidSIM ではユーザーは空気圧, 油圧, 電気工学のコンポーネント ライブラリを個別に、または一緒に利用できます。コンポーネント ライブラリには数百もの空気圧, 油圧, 電気技術、電気、デジタルのコンポーネントが含まれており、常に拡張および改訂されています。

リアルとバーチャルの測定装置

FluidSIM は回路に統合するための実際の測定デバイスと仮想測定デバイスの両方を提供します。実際の測定デバイスはシミュレーションの前に挿入され、仮想測定デバイスはシミュレーション前またはシミュレーション中に挿入され、すべての状態変数が表示されます。実際の測定デバイスとは異なり、仮想測定デバイスは回路に影響を与えません。したがって、FluidSIM によってシミュレートされた回路の純粋な値が表示されます。仮想測定デバイスは電気回路、空圧回路、油圧回路でも使用できます。

FluidSIM のエラー モデルを通じて学習

FluidSIM には新しい診断コンセプトがあります。これにより、さまざまなコンポーネントに対してすでに利用可能なエラー モデルをコンパイルできるようになります。シミュレーションの前に、後で実行されるシミュレーションに影響を与える特定のエラー構成を選択できます。この間、仮想測定デバイスを使用して欠陥のあるコンポーネントを特定し、仮想的に修理できます。

FluidSIM でのレッスンの準備と学習教材

FluidSIM はプロファイルを作成して学習者に割り当てるのに役立つエキスパート モードを使用してクラスの編成を容易にします。プロファイルを使用すると、たとえば、機能、コンポーネント、エラー モデルを絞り込むことができるため、学習者は自分に関連する機能やタスクのみを扱うことができます。さらに、FluidSIM ではマルチメディア学習コンテンツを利用でき、レッスンを興味深く、多様なものにすることができます。

実際のアプリケーションへのインタフェース

FluidSIM を使用すると、学習者は理論的に取得した知識を実際直接試すことができます。信号は接続されたハードウェアを介して、または他のプログラムからのインタフェースを介して送信されます。すべてのパラメータは Festo Didactic トレーニング パッケージのパラメータと同一であり、他のコンポーネントの特性にあらゆる次元で適合させることもできます。EasyPort ハードウェアにより、FluidSIM を実際のシステムのコントローラーとしても、その代替としても使用できるようになります。さらに、業界標準の OPC-UA がサポートされており、FluidSIM を業界にさらに近づけます。