CP Factory

インダストリー4.0 向けに Festo が開発したサイバーフィジカル学習および研究プラットフォームは、ネットワーク化された生産のテクノロジーをモデル化してマッピングし、教育および研究のためのスマートファクトリーキットを提供します。

CP Factory は非常に複雑な技術とデジタル制作の方法を分かり易く伝えます。この柔軟性のおかげで、独自のシステムレイアウトを再現し、関連するすべてのテクノロジーモジュールを装備することが可能となっています。

CP Factory に関するすべての詳細概要

スタンドアロンまたはシステムネットワーク

標準化されたステーションは、同じ寸法のセルで構成されています。これらは様々な方法で配置できるほか、極めて短時間でセットアップし、様々な自動化技術に焦点を当てた 1 つまたは複数の生産ラインに取り付けてネットワーク化することも可能です。もちろん、個別のワークステーションとして使用することもできます。システムの柔軟性は、セルの標準化された基本構造 (制御盤、コンベヤ、コントロールデスク、システムケーブル、キャスタ) に基づいています。

搬送ベルト、ワークピースおよびアプリケーション

幅広の搬送ベルトは、システムレイアウト全体を貫くパレット搬送を保証し、スイッチ (迂回) セルを介して別のシステムネットワークまたは自立型システムに接続できます。接続は、モバイル搬送ロボットを介して行われます。CP アプリケーションは、ベルトの上に取り付けられています。これらは、個々のセルの自動化技術の優先順位を定義します。