CP Lab は、メカトロニクスおよび自動化技術の分野におけるインダストリー4.0 の複雑なソフトウェアに関連したトピックをカバーしているため、メカトロニクスにおけるソリッドなトレーニング、技術者の実践的なトレーニング、およびメカトロニクス工学士号の理想的な基盤として機能します。

統合された CP Lab ラーニングシステムは、1 つまたは複数の I4.0/IIoT プロジェクトワークステーションを基礎として、モジュール式で拡張できます。スタンドアロンのワークステーションとして使用することも、パレット循環システムを介して様々なレイアウトで構築することもできます。さらに、CP Factory などの他のトレーニングシステムと組み合わせることも可能です。

たとえばシステムのネットワーキング、複雑なシステムにおける材料や情報の流れ、プロセス計画といった実際の学習コンテンツが、 Festo の CPアプリケーションモジュールを介して伝えられます。

CP Lab は常に、体系的に組み立てられた同じモジュールで構成されています:

  • パレット上でワークピースを輸送するための制御盤やコンベヤを備えたベーシックモジュール
  • CP Lab の操作用タッチパネル
  • アクチュエータとしてのアプリケーションモジュール
  • 切換および迂回

コンパクト

Festo のコンパクトなインダストリー4.0 ラーニングシステムは、たとえば制御技術の基礎を教えるのに理想的です。

拡張可能

個々の CP Lab ワークステーションをつなぎ合わせることにより、要件に合わせて調整された様々なパレット循環システムが作成されます。CP Lab の個々のワークステーションの学習内容に加えて、ここでは、レイアウト設計、プロセス設計、プロセス最適化、分散制御技術、通信技術、システムシミュレーションなどのコンテンツに焦点が当てられています。

フレキシブル

個々の CP Lab プロジェクトワークステーションをフレキシブルに配置することで、様々なパレット循環システムを作成できます。これにより、ラーニングシステムを実際の要件に完全に適合させることができます。

Festo は、インダストリー4.0 を皆様の教育事業にできるだけ簡単に統合する方法をご提供したいと考えています。このため、 Festo の専門家は、インダストリー4.0 のトレーニングと専門的継続教育における長年の経験に基づいて、4 種類 CP Lab 構成をまとめました。これが、CP Lab 400 システムです。アプリケーションモジュールやソフトウェアコンポーネントを含む、典型的かつ論理的に構成された CP Lab パレット搬送システムのこれらの構成は、一番小さなシステムでもすでに有用なプロセスを表すものとなっています。