機械の可用性の向上

電動パワートレインの自動化生産

バッテリモジュールやバッテリパックの組み立て時には多くの接合/組み立てプロセスが次々と実行され、システムのダウンタイムのリスクが高まります。その原因としてはたとえば供給部品の不足やメンテナンス作業、または摩耗部品の交換の不足といったことが考えられます。このためハードリンクされた一連のラインコンセプトに代わり独立したステーションが機械の可用性を向上させる必要があります。Festoは高性能コントローラから空気圧および電気アクチュエータ、そしてインテリジェントなセンサに至るまでを網羅する完全なポートフォリオを提供し、必要な分散型制御アーキテクチャに対応しています。

モーションコントローラ CPX-E:Soft Motionを搭載

Festoの高性能 CPX-E 制御/自動化システムを使用すれば、複雑なモーションが多いアプリケーションを、それぞれのステーションの分散型モジュールとして確立できます。これにより一方では各プロセスの独立した操作が可能になり、他方では解放されたメインPLCのリソースをデータの取得と分析のために使用できるようになります。

技術的ハイライト:

  • 高いパフォーマンス(Dual Core 766 MHz、512 MB RAM)
  • フィールドバスのマスターおよびスレーブインタフェース, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCATデジタルインプットモジュール(16DI), デジタルアウトプットモジュール(8DO/ 0.5A)
  • アナログインプットモジュール(電流/電圧), アナログアウトプットモジュール(電流/電圧)
  • SoftMotionとRoboticを持つCODESYS V3を使用した最新のプログラミング(リニアガントリ、平面ガントリ、3D ガントリ)
  • DINレールで簡単に組み立て
  • EN60715 認証 UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

高いシステム可用性は偶然ではありません

自動化の度合いが増すにつれて、通常は生産システムの複雑さも増していきます。逆に多数のコンポーネントの連携プレーによりシステムの可用性はほとんどの場合で低下します。メンテナンスはより複雑で手間がかかり、エラーの診断もより時間がかかるようになります。

コンパクト, シンプル, 堅牢:厳選のうえで標準化されたコンポーネントを使用することで生産体制をより頑健にしたり、または適応型グリップの概念によってより柔軟にしたりすることが簡単にできるようになります。

予防的メンテナンスは多くの故障を防ぎます

紙に印刷されたメンテナンススケジュールはもうやめたいお客様へ。Festoはそんなお客様にぴったりのツールをご用意しています:AX Smartenance - 持ち運び可能なデジタルメンテナンス管理です。詳細はこの動画でご覧ください(1:16分)。