直線, 回転, 把持, 停止 - どんな動きもお手のもの:Festoの電動軸とモジュールならお望みは何でも実現します。

ほぼすべての自動化環境に直接統合することで、完璧に調整されたサーボドライブコントローラとサーボモータのフレキシビリティをフルに活用してください。

FestoのI/OシステムとMotion Controlソリューションで余裕が生まれます:上位の制御コンセプトにすべてをダイレクトに統合するソリューション、または全体的な自動化コンセプトを実現するフレキシブルなモジュール式ソリューションがあります。

そのまますぐに組み付け可能なFestoのシステムで、単純なまたは複雑な2Dおよび3D処理タスクを解決します。Handling Guide Onlineを使ってわずか20分でソリューションを構成します。

各アプリケーションでは直線または回転のそれぞれ異なるメカ的動作が必要となります。Festoのメカトロニクスモジュールキットは非常に幅広く、相互に調整されワーク, 相互にそしてモータへのインタフェースによってすべての一般的な動作メカニズムを提供しています。最高のメカ的コネクティビティの新製品をご覧ください。完璧かつ簡単な組み合わせを実現する優秀さだけでなく、その魅力的な価格にもご納得いただけます!完璧かつ簡単に組み合わせが可能であるだけでなく、リーズナブルな価格で卓越したメカ的コネクティビティを実現するFestoの新製品です!

ELGD – 新世代の電動ボールねじおよびベルトアクチュエータ

高剛性、大きな推力、長寿命のガイドシステム

ボールねじアクチュエータ ELGD-BS およびベルトアクチュエータ ELGD-TB を備えた強力な ELGD アクチュエータファミリーは電気機械オートメーション技術の幅広いタスクに簡単に使用できます。通常バージョンと幅広バージョンのさまざまなサイズを備えた幅広いポートフォリオは高剛性、高推力、長寿命のガイド システムを備えています。

1. 最適化されたアクチュエータ設計を備えた自社開発の革新的なガイド技術

  • 非常に高い剛性と平均以上のガイド耐荷重
  • ほとんど振動がなく、非常に静かなキャリッジ動作、非常に長い耐用年数

2. 最適なパワーフローとトルク吸収を実現する最適化されたフレーム設計

  • 高剛性
  • BSは最大2.5m、TBは最大8.5mのロングストローク

3. 磁性ステンレスマスキングテープを使用した革新的なソリューション

  • 外側の部品をこすらずに磁気ベルトをたわませる
  • きれいな表面、外側に摩耗なし
  • クリーンルームでの使用向けに粒子の放出を最小限に抑えます。
  • 困難な環境条件下での汚れの侵入を軽減

4. タイミングベルトの材質の違い

  • 繊維コーティングを施したポリウレタン(PU2)により、耐用年数が長く、冷却液や潤滑液に対する耐性が向上します。スチール製のテンションメンバーにより、大きな力の伝達とアクチュエータの非常に優れた動的制御が可能になります。
  • コーティングなしのポリウレタン(PU1)、食品分野での用途向けに鋼製テンションメンバー付

5. 2 つのフレーム バリエーション

  • 通常: 最適化された設計による正方形のフレーム断面
  • ワイド: フレームの高さを低くして設置寸法を小さくし、ハンドリングシステムをよりコンパクトにし、より軽量でコストを削減しながら高いねじり剛性を実現します。

6. キャリッジ オプション(TB): 長いキャリッジと 2 番目の自由に移動可能なキャリッジ

  • より大きなアクチュエータ方向モーメントおよび横方向モーメント、およびより高い荷重向け
  • 追加の取付オプション
  • 2番目のキャリッジとのガイド負荷の軽減と共有により耐用年数が延長

7. 拡張キャリッジオプション(BS)

  • より大きなアクチュエータ方向モーメントおよび横方向モーメント、およびより高い荷重向け
  • 追加の取付オプション

8. 選択可能なモータ位置(TB)

  • アクチュエータ端の2箇所を自由に選択可能
  • モータは 90°ごとに4方向に取り付け可能
  • いつでも変換可能

9. 選択可能なモータ位置(BS)

  • モータ取付オプション: アキシャルまたはパラレル、それぞれ右(MR)または左(ML)に取付可能
  • アキシャル: モータは 90°ごとに4方向に取り付け可能
  • 折返し: モータは 90°ごとに3方向に取り付け可能

10. 誘導近接スイッチを備えたオプションのセンサクエリによる安全性

  • フレーム溝に最大 2 つのセンサを追加の取付材料を使用せずに簡単に取付可能
  • アクチュエータ断面の外側のエッジを邪魔しないフラッシュマウント

カンチレバーシステム用のボールねじアクチュエータELGT - 低価格, コンパクトで丈夫

ボールねじアクチュエータELGTを使ったカンチレバーシステムは電子産業 ,デスクトップアプリケーションやバッテリ製造における様々な利点を備えています。しかし、ELGTはテスト・検査システム, 小型部品のハンドリング, そして組み立てシステムにおいても独自の役割を果たしています。

生産プロセスで必要な場面, 搬送経路を上部に構築できない場面, または最大のコンパクト性が機械のレイアウトを決定するような場面では非常にコンパクトで低価格なボールねじアクチュエータELGTが正解です。ELGTを装備したシステムは2Dおよび3Dカンチレバーシステムに組み合わせるには理想的です。また、電動アクチュエータELGCやスライドテーブルEGSCにも直接組み合わせることが可能です。

  • ダブルガイドまたは幅広のシングルガイドにより高い剛性と耐荷重を実現
  • ガイドとボールねじを保護するハードカバー
  • 非常に軽量かつ極めて安定した接続エレメントですべてのアクチュエータを正確に相互接続
  • アジアの市販光学センサに対応する近接センサとアダプタキットにより、低価格で簡単な位置クエリ

ベルトとボールねじアクチュエータEGC - 優れた耐荷重性, 極めて頑丈

包括的なこのシリーズは一方で、極めて高い剛性と耐荷重性により特に高剛性タイプのEGC-HDでは高負荷・高トルクを吸収する能力で際立っています。そしてまさに最大8.5mというロングストロークのアクチュエータは最大限の速度と顕著なダイナミクスで輝きます。

Festoのサーボモータおよびサーボドライブコントローラではハードウェアおよびソフトウェアにおける最大レベルのコネクティビティ, 最高の効率そして簡単な操作をお楽しみいただけます。メカニックと制御技術の間を理想的に接続するこれらの製品は完全なドライブシステムとしてFesto Automation Suiteで迅速かつ簡単に稼動できます。ご使用の電気機械システムや制御環境に制限されずに、アプリケーションの要件を正確に満たす電気的な組み合わせを構築いただけます。これらの組み合わせはFestoの電気的コネクティビティに完璧に統合いただけます。

サーボドライブコントローラ CMMTとサーボモータEMMT-AS

極めてコンパクト, 高い汎用性

CMMT-ASは低電圧コントローラの分野における最もコンパクトなサーボドライブコントローラのひとつです。価格とサイズがこれ以上ないほど最適化されたこのサーボドライブコントローラは非常にダイナミックで正確なPoint-to-point動作と補間動作の代表格です。超低電圧コントローラ CMMT-STはシンプルで経済性の高いポジショニングタスクや、パフォーマンス要件の低いモーションソリューションに適しています。

両方のサーボドライブコントローラはEthernetベースのシステム環境にシームレスに統合できます。このために、コントローラに固有の機能ブロックをダウンロードすることができます。CMMTファミリーの重要な利点はFesto Automation Suiteを使用すればわずか数ステップで数分以内に簡単かつエラーフリーのコミッショニングを行える点です。

CMMT-ASに適合するAC同期サーボモータEMMT-ASはあらゆるタイプの厳しい要件を備えた動的アプリケーションの位置決めタスクにおいて非常に優れた制御性とパス精度を発揮します。また、ワンケーブルソリューション(OCP)によってEMMT-ASをCMMT-ASに接続すると、機械へのインストール作業の手間が減り、スペースも節約されます。

コンパクトで経済的、設置が簡単で快適接続

  • マルチプロトコル:目的のEthernetプロトコルはFesto Automation Suiteで選択するか、サーボコントローラで直接選択することができます。
  • 制御盤内のスペースを節約
  • CDSBのすべての接続および操作ユニットをCMMT-ASのコントローラ前面と上部に配置
  • CMMT-STは最小のサーボドライブコントローラ CMMT-ASより50%の小型化を実現
  • 閉ループコントローラは幅, 奥行き, 高さともにすべてが極めてコンパクトで他社製と比べても最小クラスです
  • 積み重ね易い接続性の良さで抜群のパッキング密度を発揮するコントローラ

知っておきたいこと:低電圧コントローラと超低電圧コントローラの組み合わせで、高性能と最高の経済性が同時に実現します

CMMT-AS(低電圧コントローラ)とCMMT-ST(超低電圧コントローラ)というふたつのサーボドライブコントローラはアプリケーションの個々の動きすべて最適に設計・操作できる共通のプラットフォームコンセプトにより、完璧な組み合わせが可能となっています。CMMT-STは50W未満から300Wまでの電力スペクトルをカバー。CMMT-ASは350Wから6.5kWをカバーすると共に、将来的には12kWの出力も可能にします。これにより機械、とりわけ制御盤内で必要となるスペースが最適化されます。FieldbusインタフェースもEthernetベースのシステム環境への一貫した統合も常に同じものを用います。これにより、サーボドライブコントローラファミリー全体のシンプルで快適なプロジェクトエンジニアリングと取扱いが可能になります。

設置と制御のコンセプトは相互に影響を及ぼします。このため、一貫したコネクティビティを確立するにはアーキテクチャをクレバーにネットワーク化することが必要です。システムレイアウトのモジュール性と自由度を高めるためにモーション制御とリモートI/Oを持つ自律制御コンセプト、他の一般的な制御コンセプトを持つI/Oシステムと制御ソリューションの完璧なネットワーキング、または現在使用しているシステム環境への完璧でシームレスな統合をEthernetベースのプロトコルで実現する等、お望みならば何でも可能です。Festoはこれをインテリジェントコネクティビティと呼んでいます。

リモートI/Oによる分散型オートメーション:システム

システムトポロジー:
バスインタフェースを起点に、デイジーチェーンの原理で1ラインまたは2ラインを設定することができます。将来的にはスタートポロジーとツリートポロジーも導入されます。

Fieldbus通信:
EtherCATやPROFIBUSといったEthernetベースのバルプロトコルを介し、上位コントローラに接続します。

APシステム通信:
AP通信テクノロジーはホスト PLCをIO-LinkデバイスやデジタルI/O, アナログI/Oおよびクラウドへのデータ転送と接続し、1つのシンプルなパッケージにまとめたものです。

IO-Link通信:
バスインタフェースには最大4つのIO-Linkデバイスを持つ複数のIO-Linkマスタを接続できます。これにより理論的には指定されたシステム制限内でバスインタフェースごとに最大316のIO-Linkデバイスが可能になります。

リモートI/Oによる分散型オートメーション:CPX-AP-I

CPX-AP-Iを使えば、効率的かつオープンで拡張可能なリモートI/Oシステムを利用できます。I/Oモジュール, 既存のバルブターミナルおよび多数のIO-Linkデバイスと電動アクチュエータを最重要ホストシステムに直接統合することが可能です。また、革新的なAPシステム通信に基づいてリモートI/Oシステムにより、ワークからクラウドへの通信がシームレスになります。リモートI/Oシステム CPX-AP-Iの所定のアプリケーション分野は組立機やモジュラー機械およびシステム構造などの設置スペースが限られているアプリケーション、ハンドリングおよび工具交換システム, 軽量性, 設置スペースの小ささが大事な移動アプリケーションです。またはリアルタイム通信による高速製造プロセスや、 その他も色々なアプリケーション分野が考えられます。

  • リアルタイム対応:最大250µsのバスサイクルタイム
  • 通信:EtherCAT、PROFIBUSおよびEthernetベースのネットワークに直接統合します
  • 高性能:最終拡張バージョンでは1つのバスインタフェースに最大500のモジュール
  • ユニーク・卓越:既存のFestoバルブターミナルを直接統合できます

ハンドリングシステム - このまますぐに組み込み, 設置, テストが可能です

Festoが提供するそのまますぐに組み付け可能なシステムはお客様のアプリケーションに対応した迅速かつ安全なコンプリートソリューションです。電動, 空気圧またはその両方を組み合わせたシステムは完全な組み立ておよび試験が実施され、相互に完璧に適合されています。ケーブルとチューブへのエネルギー供給、接続技術および適切なサーボドライブパッケージを含みます。

モジュール式でスケーラブルなシステム

  • 1D単軸システム
  • 2Dリニアガントリおよび平面ガントリ
  • 3Dガントリとカンチレバーシステム

はひとつには非常にコンパクトでコスト効率の高いソリューションを有しており、高いメカ的剛性と堅牢なデザインで納得の製品となっています - 負荷が軽くても重くても大きなワークでも非常に長いストロークでも同じです。

Handling Guide Online - ハンドリングシステムの設計

単軸ソリューションから3Dガントリまで、Handling Guide Onlineを使用して適切なハンドリングシステムをすばやく簡単に構成できます。ペイロードなどの軸の定義を入力するだけで、エラーがなく発注準備が整ったシステムをわずか20分で得ることができます。CADデータとコミッショニングファイルを含めてすぐに設置できる状態で、あるいは部分的に組み立ててお届けします。

Handling Guide Online(HGO)を開始

Festoプロダクトマネージャーの視点から見た技術

"FestoのSimplified Motion Seriesでは空気圧のシンプルさと電動技術の利点を組み合わせることに成功しています。これにより、Festoのお客様はシンプルな移動やポジショニングのタスクを低価格で電気的に解決できるようになりました"。

Bernd Schäfer
Product Management Electric Actuators:Festo SE & Co. KG

「分散型リモートI/Oシステム CPX-AP-Iは機械のネットワー化において中心的な役割を果たすと同時に、明日のデジタルファクトリーの要件に対応する能力をお客様に与えるものです。お客様の制御環境にも極簡単に統合できる CPX-AP-Iはデジタル、アナログ、IO-Linkのいずれであるかに関係なく、CPX-AP-Iはセンサ、バルブターミナル、または電動アクチュエータをネットワーク化します」。

René Neumann
Product Management Controls:Festo SE & Co. KG

「電気的コネクティビティによりFestoのお客様は現在50W未満から6kW、まもなく最大12kWが実現する低電圧・超低電圧 CMMTコントローラをEthernetベースのコントロールシステム, つまりPROFNET、Ethernet/IP、EtherCATやModbusネットワークを簡単に直接統合できます」。

Tim Otto
Product Management Electric Drives:Festo SE & Co. KG