空気圧ドライブテクノロジーはサステナブルなオートメーションに決定的な利点をもたらします。 エネルギー効率が高く、耐久性に優れ、費用対効果が高く、単純な動作シーケンスに最適です。 的を絞った使用はカーボンフットプリントを改善し、材料の使用を減らし、システムの可用性を高める。 電動アクチュエータとの組み合わせにより、機械工学やプラント工学の幅広い要求に対して、特にサステナブルなソリューションが生まれます。
材料や資源の効率化、省エネルギー、循環型経済など、Festoのハイライト製品、エンジニアリングツール、サービスはサステナブルなオートメーションが今日すでに成功を収めていることを示しています。
今すぐダウンロード効率的で正確な空気圧オートメーション - シミュレーションから寸法測定、片持レバーまで
電動アクチュエータと空気圧アクチュエータのどちらかを選ぶ必要はありません。 多くの場合、両方のテクノロジーを組み合わせて使うことが最適なソリューションとなります。
サステナブルな電動オートメーションFestoはエネルギー効率に優れ、資源を節約するサステナブルな製品を幅広く提供しています。 例えば、Controlled Pneumaticsのようなエネルギー効率の高い駆動システム、圧力、流量、動きを必要に応じて高精度に調整するインテリジェントな技術などがあります。
こちらで、Festoの最も重要な製品に関する詳細情報をご覧いただけます。
Festoは機械のサステナブルな片持レバーとオペレーションを改善するために役立つツールを提供します。 Festo AX Industrial Intelligenceは予知保全、エネルギー効率の高い運転、および高い製品品質(予知品質)を実現し、Festo Energy Saving Serviceは圧縮空気システムの最適化と漏れの低減に使用できます。 ここでは空気圧オートメーションと電動オートメーションのための最も重要なツールの概要をご覧いただけます。
Festoはサステナブルオートメーションに特化したトレーニングやリソースを提供しています。 Festo Learning Experienceはお客様とお客様の会社にとって興味深い学習コンテンツを幅広く提供します。 また、"Green Skills"という研修・教育プログラムにより、機械・プラントエンジニアリングにおける持続可能性の実現に必要な専門知識も提供しています。 Festo Energy Saving Services Portalは圧縮空気システムを最適化するための強力なツールで、最大限の透明性と効率を提供します。 この革新的なオンラインポータルではリークを記録し、節約の可能性を計算し、修理をリアルタイムで監視することができます。 ユーザーフレンドリーなモバイルアプリにより、生産工場で直接データを記録することができます。