アングルグリッパ DHWS

多くの用途に対応:標準グリッパDHWSは高い把持力を提供します。外側と内側把持に対応する溝ガイド。
  • 改良されたグリップガイド
  • 内蔵型固定流量コントロール機能により、80%の使用ケースで外部流量コントロールが不要
  • 溝ガイド
  • 最大繰り返し精度
  • 複動および単動のグリッパとして使用可能
  • 単動タイプ, または常時閉(NC)把持力バックアップ付
  • 外部及び内部グリッパとして適しています
  • アクチュエータの多様な適応可能性