アングルグリッパ
ホーム
製品
グリッパ
アングルグリッパ
DHWS
8 Videos
アングルグリッパ DHWS
多くの用途に対応:標準グリッパDHWSは高い把持力を提供します。外側と内側把持に対応する溝ガイド。
改良されたグリップガイド
内蔵型固定流量コントロール機能により、80%の使用ケースで外部流量コントロールが不要
溝ガイド
最大繰り返し精度
複動および単動のグリッパとして使用可能
単動タイプ, または常時閉(NC)把持力バックアップ付
外部及び内部グリッパとして適しています
アクチュエータの多様な適応可能性
Downloads
DHWS_JA.PDF