バタフライバルブユニット KVZA
迅速,簡単,安全:迅速,簡単,安全:コンフィグレーターを用いてカスタマイズされたバタフライバルブユニットをお選びになり、待ち時間を気にせず今すぐご注文ください。その際、構成に対応したデータシートおよびCADデータまたはCADモデルも提供されます。
- 様々な産業セグメントでの多様な用途に対応
- ハンドレバーによる手動操作
- ロータリアクチュエータによる自動作動
- ロータリアクチュエータおよびポジショナによ る適切な運用
- フラップバルブタイプ ウェーハまたはラグ
- 呼び幅 DN25~DN200
- 接続規格 DIN EN 1092-1または ANSI CLASS 150