ベルト駆動アクチュエータ ELGE-TB
ダイナミックで非常に魅力的な価格の歯付ベルト軸ユニットは、最も単純な移動と位置決めタスクのための滑らかな走行性を備えています。経済的なシフティングや搬送アプリケーションに最適です。シンプリファイドモーションシリーズのELGE-TBは構成が簡単で、ソフトウェアなしで直接操作できます。
- ドライブメカニック, モータ, ドライブコントローラで構成される完全なソリューション
- 最もシンプルな移動と位置決めタスクのためのコスト最適化設計
- 迅速で簡単な設置のために設置準備が整ったユニット
- Simplified Motion Seriesの製品:取り付けに外部サーボドライブコントローラと制御盤が不要
- 標準内蔵の2台の制御方法:デジタル I/OおよびIO-Link
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。