レギュレータ
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
レギュレータ
VPPL
比例圧力制御バルブ VPPL
10~40barの高圧専用に開発されたこのバルブはネジ式コネクタを備えた単一装置としてさまざまな用途に使用されています。たとえば食品および飲料産業でのPETボトルのストレッチブロー成形、または自動車産業でのタイヤまたはブレーキ用テストベンチで活用されています。
高圧アプリケーション用
直動式ピストンレギュレータ
次の3タイプが利用可能:フランジバルブ,外部パイロットエア供給付フランジバルブ,スリーブバルブ
Downloads
VPPL_EN.PDF