変位エンコーダ付標準シリンダ DNCI

固定または調整可能なクッションと非接触型変位エンコーダを備えたISO 15552準拠の標準プロファイルシリンダ。
  • ISO 15552 規格シリンダ
  • 非接触式比較測定によるアナログ変位エンコーダ内蔵
  • 軸コントローラ CPX-CMAX, エンドポジションコントローラ CPX-CMPX/SPC11と測定モジュール CPX-CMIX による空気圧サーボアプリケーションに適しています。
  • ピストンロッド,雄ねじ付
  • ロッドの製品ラインアップ
  • オプションで循環型ボールベアリングガイド, クランプアタッチメント付