• 製品
  • ダウンロード

1.ハードカバーデザイン

ガイドとボールねじを保護

2.アダプタキット

Festoのサーボモータおよび多数のアジア, ヨーロッパ地域の社外製モータに対応

3.モータアセンブリ

自由に選択可能なモータ位置(4 x90°回転), 後から変換可能

4.位置センシング

スロットに直接取付られた誘導型近接センサやオムロン社製など、アジア市販の光学センサ用のアダプタキットを使用した低価格で簡単な位置検出を実現

5. Z軸

垂直移動に適用可能なZ軸:ボールねじアクチュエータ ELGTまたはスライドテーブルEGSC

6. 連結具

アクチュエータを相互に正確に接続するために軽量化させる極めて安定した取付ブラケットと取付プレート

7. ガイド

サイズ120/160の:ダブルガイド, サイズ90:幅広のシングルガイド

8.取付方法

直接取付または溝ナット, 取付ブラケットを使った横からの取付

9.バッテリー製品

銅および亜鉛の含有量各1%未満

カンチレバーシステム用のボールねじアクチュエータELGT - 低価格, コンパクトで丈夫

保護されたダブルガイドのボールねじアクチュエータELGTは単軸としてや2D/3Dのカンチレバーシステムと組み合わせとして提供されており、非常にコンパクトで優れた経済性を発揮します。製造プロセスで必要な場所, コンベヤパスを構築してはならない場所, 最大限の小型化がマシンレイアウトを決めるあらゆる場所でご使用いただけます。エレクトロニクス業界, デスクトップアプリケーション, およびバッテリ製造 さらにELGTはテスト・検査システム, 小型部品のハンドリング, 組み立てシステムにおいても適用されています。