ボールねじアクチュエータユニット ELGS-BS

最もシンプルな移動と位置決めタスクのための、カバーガイドとスライドの負荷可能な循環ボールベアリングガイドを備えた、負荷可能で低コストのスピンドル軸ユニット。シフティングやリフティングなど、コンパクトでコストパフォーマンスの高いシンプルな直線運動に最適です。シンプリファイドモーションシリーズのELGS-BSは構成が簡単で、ソフトウェアなしで直接操作できます。
  • ドライブメカニック, モータ, ドライブコントローラで構成される完全なソリューション
  • 強力なボールねじとテーブル内の弾性ボールベアリングガイドによる高精度な XY 動作
  • 内側のガイドによる外部からの影響から保護
  • Simplified Motion Seriesの製品:取り付けに外部サーボドライブコントローラと制御盤が不要
  • 標準内蔵の2台の制御方法:デジタル I/OおよびIO-Link
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。